IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-65179Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.14 - 1.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Ідентифікатор відповідності: 40034766Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |