CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 60 A | 20 - 6 | ||
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TANK
Ідентифікатор відповідності: 22ME0007PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/2107/880590/21ABS
Ідентифікатор відповідності: 21-2192245-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||