EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
NK
Ідентифікатор відповідності: 09 ME 139ABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2196825-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000014HIECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA19.0011U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | ||
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KIWA19ATEX0019U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 | |