PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - Extension module
2702924

1- or 2-channel contact extension with wide range input, 4 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція