Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Distribution block, bridged internally, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 18, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: NS 15, color: orange