Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Device terminal block, nom. voltage: 450 V, nominal current: 24 A, number of connections: 6, number of positions: 3, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: gray