cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743-20180113| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||
Device connector rear mounting, Power, 5-position, Socket, straight, M12, L-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | |||