Короткий огляд лінійки продукції термомагнітних захисних вимикачів (CB TM1, UT 6)

Термомагнітні автоматичні вимикачі

Термомагнітні захисні вимикачі містять як тепловий, так і магнітний механізм спрацьовування. Це означає, що у разі короткого замикання захисні пристрої спрацьовують швидше, ніж теплові запобіжники. Автоматичні вимикачі пристрою також задовольняють вимоги до довгих кабелів з різними графічними характеристиками. Тому вони забезпечують ідеальний захист від перевантаження і струмів короткого замикання.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Максимальний захист від перенапруг для довгих проводів завдяки характеристиці відключення SFB
  • Інтеграція в системи дистанційної сигналізації завдяки вбудованому контакту перемикача
  • Скорочення витрат на монтаж завдяки автоматичному вимикачу пристрою з можливістю перемикання (в базовому елементі)
  • Захист ліній подачі напруги керування 230/240 В змінного струму завдяки графічній характеристиці М1
  • Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв є частиною системи COMPLETE line

Нові вироби

Системні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM з можливістю послідовного з’єднання контролю струму на DIN-рейці
Комплекти автоматичного вимикача пристрою CAPAROC

Системні автоматичні вимикачі пристрою

Надійний захист, просте використання

Завдяки габаритній ширині 8 мм, нова лінійка продукції PTCB TM створює більше місця в шафі керування. Вона також ідеально підходить для більших струмів і може бути доповненням до повної програми CLIPLINE complete. Завдяки гальванічній розв'язці та простому контролю струму вона забезпечує надійний захист.

Основні характеристики

  • Надійний запуск навантажень з високими пусковими струмами
  • Гальванічна розв’язка в разі виникнення помилки
  • Надійність завдяки стійкій конструкції
  • Великий вибір варіантів номінального струму з кроком від 0,5 до 16 А
  • Захисний штекер із графічною характеристикою M1 або F2
  • Робоча напруга: від 10 В°постійного струму до 56 В°постійного струму, від 24 В змінного струму до 277 В змінного струму

Переваги

  • Більше місця в шафі керування: захист і сигналізація завширшки лише 8 мм
  • Простота конструювання систем завдяки можливості з’єднання з клемними блоками серії CLIPLINE complete
  • Прозорість використання та стану завдяки практичному контролю струму та дистанційній сигналізації
  • Зрозуміле керування від введення в експлуатацію до технічного обслуговування завдяки чіткій функціональності та постійному контролю стану перемикання

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Набори для швидкого старту

Попередньо зібрані автоматичні вимикачі пристрою CAPAROC забезпечують швидкий монтаж. Можна вибрати прості сигнали стану або інтерфейс IO-Link для комплексної діагностики. Вони захищають до восьми електричних кіл від наслідків перевантажень і коротких замикань.

Основні характеристики

  • Напруга живлення: від 12 В постійного струму до 24 В постійного струму
  • Інтерфейс IO-Link
  • Групове повідомлення, скидання, попередження I >80 %
  • З’єднання Push-in: 16 мм² / захищений вихід: 4 мм²
  • 8 попередньо зібраних каналів на систему
  • Контроль загального струму ≤ 45 A
  • Тестове з’єднання на кожному роз’ємі
  • Індикатор живлення з блокуванням номінального струму

Переваги

  • Стандарт із можливістю індивідуального налаштування завдяки індивідуальним можливостям розширення
  • Особливо проста експлуатація для кожного завдяки попередньо сконфігурованим наборам для безпосереднього використання
  • Захист восьми електричних кіл без додаткових зусиль при встановленні
  • Варіанти оцінки: від простих сигналів до розширеної діагностики за допомогою IO-Link

PTCB TM в системі з джерелом живлення, моніторингом, захистом пристроїв і розподілом

Компактні. Системні. Безпечні. PTCB TM

Лінійка продукції PTCB TM пропонує дуже компактну термомагнітну систему автоматичних вимикачів пристроїв. Окремі захисні вимикачі мають ширину всього 8 мм й оснащені вбудованою сигналізацією. Базові елементи можна з’єднати із системою CLIPLINE. З’єднання Push-in, що не потребують інструментів, спрощують електромонтаж. Серед інших особливостей — контроль струму, дистанційна сигналізація та інтуїтивно зрозуміле керування. Це робить PTCB TM ідеальним рішенням для сучасних шаф керування.

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою з різними графічними характеристиками, встановлені на DIN-рейку

Міцність. Модульна конструкція. Розмаїття. CB TM

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою серії TM CB забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань. Завдяки штекерній конструкції, різним характеристикам відключення (наприклад, M1, SFB) і вбудованому контакту перемикача вони ідеально підходять для модульних систем, навіть за довгих кабельних трас.

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC на DIN-рейці

Нероз’ємна конструкція. Наочність. Ефективність UT 6-TMC

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою UT 6-TMC забезпечують надійний захист від перевантажень і коротких замикань у нероз’ємній, простій у монтажі конструкції. Завдяки чітко визначеній графічній характеристиці серія орієнтована на перевірені сфери застосування. Ідеальне рішення для модульних систем завдяки високій експлуатаційній готовності та простоті використання.

Захисний вимикач CB TM складається з двох частин і може бути індивідуально налаштований завдяки захисному штекеру

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв CB TM

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв Принцип дії та тип

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв розмикаються як за термічним, так і за магнітним принципом. Обидві системи, біметалевий елемент і магнітна котушка, діють незалежно одна від одної.

Це означає, що в разі короткого замикання термомагнітний вимикач пристрою розмикається швидше, ніж тепловий.

У разі короткого замикання механізм розмикання спрацьовує впродовж 3—5 мс.

Для будування установок з довгими проводами використовуйте автоматичні вимикачі пристроїв з оптимізованою графічною характеристикою SFB (Selective Fuse Breaking — селективне розмикання запобіжника). У поєднанні з джерелами електричного живлення Phoenix Contact QUINT POWER ви забезпечите максимальний рівень захисту проводів і пристроїв. Автоматичні вимикачі пристроїв можна знову вмикати в будь-який час.

Ми постачаємо термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв моноблочного та вставного типів. На вибір пропонуються дві технології з’єднання: гвинтова та Push-in.

Термомагнітні захисні вимикачі для розподільної шафи машини

Захисні вимикачі вбудовані в розподільні шафи різноманітних машин

Сфери застосування

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв використовуються здебільшого в інформаційних та комунікаційних системах, а також у керуванні технологічними процесами. Маючи різні характеристики відключення та малий крок градації номінального струму, автоматичні вимикачі пристроїв підходять для різних сфер застосування.

Так, наприклад , вони оптимально підходять для захисту програмованих логічних контролерів, клапанів, двигунів і перетворювачів частоти.