EM-RS485-GATEWAY-IFS
-
Data interface
2901527
Gateway for the connection of up to 32 INTERFACE system devices to a higher-level controller via Modbus/RS-485. The INTERFACE system devices are connected to the Gateway via DIN rail connectors, the DIN rail connectors are provided.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Supply | |
| Rated control circuit supply voltage US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Rated control supply current IS | 85 mA (plus load current of the outputs) |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Surge protection | |
| Digital | |
| Number | 8 |
| Rated actuating voltage UC | 24 V DC ±20 % |
| Rated actuating current IC | 3 mA |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Surge protection | |
| Digital: Switching outputs | |
| Number | 4 |
| Residual voltage | 1 V |
| Maximum switching voltage | 23 V DC (UB - Uresid. of the output) |
| Max. switching current | 500 mA |
| Protective circuit | Parallel protection against polarity reversal, pay attention to the fuse (Fusing with max. 8 A F-fuse) |
| Supply | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Programming connection | |
| Connection method | S-PORT (socket) |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 12 |
| INTERFACE system | |
| Connection method | DIN rail bus connector |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| RS-485 | |
| Connection method | Screw connection |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| Data: Network interface | |
| Communication protocol | RS-485 |
| Connection method | Screw connection |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| Data: Service interface | |
| Communication protocol | Interface-System |
| Connection method | S-PORT (socket) |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 12 |
| Data: Device bus | |
| Communication protocol | Interface-System |
| Connection method | DIN rail bus connector |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| Transmission speed | 76.8 kbps |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 114.5 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing material | Polyamide PA non-reinforced |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Standards/regulations | EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2901527 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DK7724 |
| GTIN | 4046356607117 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 204,8 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 199,4 g |
| Митний тарифний номер | 85176200 |
| Країна походження | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
-
IFS-CONFSTICK-L - Memory block 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Memory block 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB connector 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB connector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Plug 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN rail bus connector 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Plastic label 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastic label 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Extension module 2904473