Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - Current transformer
2910326

Set consisting of a 1 A measuring transducer and a Rogowski coil with signal line. Length of Rogowski coil: 300 mm, diameter: 95 mm. Length of signal line: 10 m. The Rogowski coil measures the AC current of busbars and power lines.

Докладно про виріб










Сумісна продукція