LC-0116-01 - Crimp locator
1634159

Replacement locator for manual crimping pliers 1634155, for crimping turned contacts, diameter: 1.0 mm and 1.5 mm, cross-section: 0.08 mm2 ... 1.0 mm2

Докладно про виріб








Сумісна продукція