MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R
-
Crimp contact
1013418
Crimp contact, nominal current: 6 A, contact connection type: Socket, connection method: Crimp connection, contact surface: Gold, type of packaging: Belt
Докладно про виріб
Product type | Crimp contact |
Product family | MCC 0,5-MP |
Pitch | 0 mm |
Connection method | Crimp connection |
Contact connection type | Socket |
Stripping length | 4.1 mm ... 4.5 mm |
Conductor cross-section flexible | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
Conductor cross-section AWG | 22 ... 18 |
Contact surface | Gold Au |
Contact surface material | Gold |
Metal surface terminal point (top layer) | Tin (3 - 6 µm Sn) |
Metal surface contact area (top layer) | Gold (0.25 Au) |
Surface characteristics | Selective coating |
Contact material | Cu alloy |
Pitch | - |
Nominal current IN | 6 A |
Type of packaging | Belt |
Артикул | 1013418 |
Пакувальна одиниця | 5 000 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 5 000 Шт. |
Код виробу | AAACAB |
GTIN | 4055626492124 |
Маса штуки (з упаковкою) | 2,22 g |
Маса штуки (без упаковки) | 0,4 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - PCB connector 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - PCB connector 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - PCB connector 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - PCB connector 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - PCB connector 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - PCB connector 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - PCB connector 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - PCB connector 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB connector 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - PCB connector 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - PCB connector 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - PCB connector 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - PCB connector 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - PCB connector 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - PCB connector 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - PCB connector 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - PCB connector 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - PCB connector 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - PCB connector 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - PCB connector 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - PCB connector 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - PCB connector 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - PCB connector 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB connector 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - PCB connector 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - PCB connector 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - PCB connector 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - PCB connector 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - PCB connector 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - PCB connector 1027618