PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2
-
Coupling relay
2981457
Safe coupling relay with force-guided contacts, 4 N/O contacts, 2 N/C contacts, fixed spring-cage terminal block, width: 40 mm
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Suitable up to category 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Safe readback due to force-guided signal contact in accordance with EN 50205
Easy proof test according to IEC 61508 thanks to integrated signal contact
1 or 2-channel control
4 enabling current paths, 2 confirmation current paths