RFC 470 PN 3TX - Controller
2916600

Remote Field Controller with 3x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, PROFINET-Controller, PROFINET device, IP20 degree of protection, pluggable parameterization memory

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

Integrated web server for visualization with WebVisit
FTP server
Flash file system
Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Integrated PROFINET controller and PROFINET device
Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Integrated Ethernet interface
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)