Система проведення кабелів CGS спрощує процес конструювання завдяки можливості планування та відображення в CAD-системі на відміну від кабельних шлангів. При цьому заздалегідь визначається довжина кабелів, адже її також можна спланувати. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу.
Protective hose, material: PU, filament: PUR sheathed spring steel, UV-resistant: no, flexible, degree of protection: IP68, color: blue, flammability rating in acc. with UL 94: V2, inside diameter: 16 mm, Total length: 10 m