Система проведення кабелів CGS спрощує процес конструювання завдяки можливості планування та відображення в CAD-системі на відміну від кабельних шлангів. При цьому заздалегідь визначається довжина кабелів, адже її також можна спланувати. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу.
Cable protection end sleeve, material: PA 6, color: black, flammability rating in acc. with UL 94: V2, inside diameter: 20.8 mm