HC-TSC-M-06-PT-M - Contact insert module
1079591

Contact insert module, number of positions: 6, Pin, Push-in connection, 100 V, 20 A, 1.5 mm2 ... 4 mm2, with short-circuit function

Докладно про виріб









Сумісна продукція