HC-M-12-MOD-BU
-
Contact insert module
1663323
HEAVYCON contact insert module, female, 12-pos., crimp connection
Докладно про виріб
| General | For HEAVYCON housing type B6 to B48, HC-M-MHR... hinged retaining frame required, CK1,6-ED... crimp contacts (crimp contacts not supplied as standard) |
| Assembly note | Housing height ≥ 52 mm. Plug-in connections may only be operated only when there is no load/voltage. |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-12 |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Connection profile | 12 |
| Contact numbering | 1 - 12 |
| Number of module slots | 1 |
| Contact material type | turned |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
| Stripping length of the individual wire | 8 mm (6 mm with 2.5 mm²) |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.2 mm |
| Height | 34 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 52 mm |
| Contact diameter | 1.6 mm |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage | 3 kV |
| Rated current | 10 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
| Артикул | 1663323 |
| Пакувальна одиниця | 2 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 2 Шт. |
| Код виробу | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123130 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 11,4 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 10,1 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | DE |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Не застосовується |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
Сумісна продукція
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Female contact 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimp contact 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimp contact 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimp contact 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimp contact 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimp contact 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimp contact 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimp contact 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimp contact 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimp contact 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimp contact 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimp contact 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimp contact 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimping pliers 1212113