CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimp contact
1663417

Crimp contact, contact diameter: 1.6 mm, turned, Socket, contact material: Copper alloy, contact surface: silver-plated, connection cross section: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18

Докладно про виріб









Сумісна продукція