UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 69 A | - 6 | ||
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Pin, Axial screw connection, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, application: Power
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 69 A | - 6 | ||