HC-Q 12-I-CT-F
-
Contact insert
1409419
HEAVYCON socket insert, Q12 series, 12-pos., crimp connection, with coding option
Докладно про виріб
General | For D7 housing, CK1,6-ED crimp contacts (crimp contacts not supplied as standard) |
Assembly note | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Contact insert including IP65 sealing screw |
Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
Series | HC-Q |
Type | D7 |
Number of positions | 12 |
Connection profile | 12+PE |
Contact numbering | 1 - 12 |
Contact material type | turned |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Dimensional drawing |
|
Height | 43.1 mm |
Mechanical characteristics | |
Contact diameter | 1.6 mm |
Connection technology | |
Connection technology | Crimp connection |
Conductor connection | |
Conductor cross section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
Stripping length of the individual wire | 8 mm |
6 mm (2.5 mm²) |
Rated voltage (III/3) | 400 V |
Rated surge voltage | 6 kV |
Rated current | 12 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
Contact carrier material | PC |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
Артикул | 1409419 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7ABJ |
GTIN | 4046356701778 |
Маса штуки (з упаковкою) | 14 g |
Маса штуки (без упаковки) | 14 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Female contact 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimp contact 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimp contact 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimp contact 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimp contact 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimp contact 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimp contact 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimp contact 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimp contact 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimp contact 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimp contact 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimp contact 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimp contact 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimping pliers 1212113
Переваги
Can be keyed in seconds thanks to plastic profiles
16 coding options without loss of contact space
Contact insert including IP65 sealing screw