HC-K 4/0-EBUS - Contact insert
1679427

Contact insert, number of positions: 4+PE, size: B16, power contacts: 4, control contacts: 0, Socket, Screw connection, 830 V, 80 A, 1.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373