Варто знати
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
Промисловий ШІ
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
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації
HC-CBU - Coding element
HC-CBU
-
Coding element
1676860
Coding socket for coding up to 16 connectors
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Coding element
Mounting
Assembly note
Cannot be used for modular systems.
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Notes
Notes on operation
Prevents most cases of the connector being inserted at an angle; Prescribed for contact inserts of series HC-D... and HC-DD...
Комерційні дані
Артикул
1676860
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
Маса штуки (з упаковкою)
2,9 g
Маса штуки (без упаковки)
2,864 g
Митний тарифний номер
73181900
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Відповідність стандартам
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,216 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
HC-CST
-
Coding element
1676857
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів