Contact insert, incl. 4 mounting screws
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A | - 12 |
Contact insert, number of positions: 8+PE, size: COM, power contacts: 8, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 320 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power
Contact insert, incl. 4 mounting screws
General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
Series | HC-COM |
Application | Power |
Type | COM |
Number of positions | 8 |
Connection profile | 8+PE |
Contact numbering | 1 - 8 |
Number of connections per position | 1 |
No. of power contacts | 8 |
No. of control contacts | 0 |
Contact material type | turned |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Dimensional drawing |
|
Width | 25.6 mm |
Height | 48.05 mm |
Length | 45 mm |
Mechanical characteristics | |
Contact diameter | 2.5 mm |
Connection technology | |
Connection technology | Crimp connection |
Number of connections per position | 1 |
Connection in acc. with standard | IEC / EN |
Conductor connection | |
Conductor cross section | 0.5 mm² ... 4 mm² |
Connection cross section AWG | 20 ... 12 |
Stripping length of the individual wire | 7.5 mm (Power) |
Rated voltage (III/2) contacts | 500 V |
Rated voltage (III/3) | 320 V |
Rated voltage for power contacts | 500 |
Rated surge voltage | 6 kV |
Rated current | 16 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
Contact carrier material | PC |
Standards/regulations | PC |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
Testing | |
Standards/regulations | PC: Fire protection in rail vehicles - requirement sets R22, R23, and R24 acc. to DIN EN 45545-2 (Risk level HL1 - HL3) |
Артикул | 1079547 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7ABH |
GTIN | 4055626799490 |
Маса штуки (з упаковкою) | 20,5 g |
Маса штуки (без упаковки) | 20,22 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |