Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-BB46-I-PT-M - Contact insert
1014424

Contact insert, number of positions: 46+PE, size: B24, power contacts: 46, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy installation without tools, even when mounted, with push-in connection technology
Shortest installation time compared to other connection technologies
Quick and effortless wiring, in particular when space is tight
Automatic cabling with robots possible
Safe wiring and operation with color-coded actuators
Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373
Cost-effective and fast coding with plastic profiles
High contact density