Protection against electric shock must be ensured by the user. The continuity of the PE connection must be verified and satisfied by the user. The PE connection must be implemented equilaterally.
Application
Adapter for DIN rail mounting frame
Material
PA
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Артикул
1424342
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Маса штуки (з упаковкою)
20,9 g
Маса штуки (без упаковки)
20 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні