Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Гібридні кабелі для комунікаційних інтерфейсів і роз’ємів двигуна
Гібридні кабелі типорозмірів M12, M23 і M40 пропонують універсальні рішення для підключення комунікаційних інтерфейсів і потужних двигунів. Проста передача сигналів, даних та живлення лише через один з’єднувач. Скористайтеся перевагами компактного промислового дизайну кабелів.
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 7.5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Переваги
- Економія часу та місця завдяки поєднанню сигналів, даних та живлення в одному штекері
- Комплексна концепція монтажу завдяки гібридним кабелям і відповідним підключенням пристрою
- Універсальне використання завдяки пластмасовій заливці та захисту згідно з вимогами ЕМС