Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - Bluetooth converter
2313805

Bluetooth converter, wireless transmission: RS-232/RS-422/RS-485 2-wire, mounting on EN DIN rails, MCX connection for external antenna, integrated path diagnostics: bar graph + two digital outputs

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Installation of parallel wireless paths by cross-wiring 24 V DC and RS-485
Transceiver for distances of up to 150 m
Can be used for RS-232/RS-422/RS-485 2-wire interfaces up to 187.5 kbps
Coexistence with other wireless systems due to the adaptive frequency hopping (AFH) method
Local configuration via USB interface without separate power supply unit
Multipoint with up to seven slaves
Secure and tamper-proof data transmission thanks to password protection, encryption, plus fixed and invisible device pairing
Wireless path diagnostics using integrated bar graphs and 2 digital outputs
Suitable for worldwide use thanks to adjustable transmission power (-28 ... 14 dBm)