NLC-055-100A-08I-04QRA-05A - Base unit
2700487

100...240 V AC Nanoline base unit. Equipped with 8 digital inputs and 4 relay output channels. Additional I/O channels can be added using a maximum of three I/O extension modules. Optional communication modules provide network or serial connectivity. Optional Operator Panel provides user interface. Programming is via nanoNavigator.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція