Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

NLC-COM-GSM - Communication module
2701344

GSM communication module. Allows SMS messaging to and from the Nanoline controller when connected to the GSM network.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Allows access to read and write registers, flags, timers, and counters
Sends system faults and warning messages
Password protection for selective access or broadcast to an onboard address book
Switches outputs on and off
Reads inputs