Receptacle tray, for automatic stripping device
Пристрої для автоматичного зняття ізоляції — компактний дизайн і проста експлуатація
За допомогою компактних пристроїв для автоматичного зняття ізоляції ви можете легко і за лічені секунди обробляти різні типи провідників. Пристрої для автоматичного зняття ізоляції дозволяють автоматично зачищати провідники перерізом до 10 мм² з можливістю часткового зняття ізоляції. Сенсорний дисплей та поворотні ручки забезпечують можливість інтуїтивно зрозумілого налаштування параметрів. Провідники можна швидко і точно вставляти як спереду, так і зверху.
Replacement blade, for automatic stripping device
Переваги
- Економія часу завдяки короткій тривалості циклу
- Інтуїтивне налаштування параметрів зняття ізоляції за допомогою сенсорного дисплея або поворотних ручок
- Широкі можливості застосування завдяки V-подібному лезу з великим діапазоном поперечного перерізу для різних типів провідників
- Стабільно висока якість завдяки повторюваним процесам зняття ізоляції
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10 Ефективний і розумний
За допомогою електричного пристрою для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10 можна швидко й ефективно обробляти провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,08 до 10 мм²:
- Точна й акуратна обробка стандартної та нестандартної ізоляції з гуми, тефлону та жаростійких матеріалів
- Просте керування за допомогою сенсорного дисплея та інтуїтивно зрозумілої візуалізації
- Електроприводи для швидкого налаштування параметрів
- Зберігання щонайбільше 100 вибраних варіантів
- Додаткова можливість інтеграції сканера штрих-кодів для безпосереднього вибору обраного варіанта
- Послідовне використання даних завдяки креуванню через програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx WIRE assist
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції WF 1000
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції WF 1000
Знімайте ізоляцію з провідників, що мають переріз до 6 мм², і кабелів діаметром до 6 мм за допомогою компактних пристроїв для автоматичного зняття ізоляції WF 1000:
- Точна й акуратна обробка стандартної та нестандартної ізоляції з гуми, тефлону та жаростійких матеріалів
- Захист від небажаного зрощення провідників, можливого через часткове зняття ізоляції
- Автоматичне припасування зусилля затискання до необхідного зусилля зняття
- Просте керування — всього три поворотні ручки
- Наочна індикація поточних значень на дисплеї
- Вставлення провідника спереду та зверху