NPT adapter, IP68, up to 5 bar, incl. O-ring seal, M32 to 1"
Докладно про виріб
Dimensional drawing
Length
33 mm
Length of the connecting thread
8 mm
Length without connecting thread
25 mm
Diameter
32 mm
Connecting thread diameter
32 mm
Thread type connection side
M32
Thread type on seal side
1"-NPT
Color
brass color
Material
Brass, nickel-plated
Seal material O-ring
NBR
Ambient conditions
Degree of protection
IP68 (Depends on the screw connection used)
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C
Артикул
1686863
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Маса штуки (з упаковкою)
99,52 g
Маса штуки (без упаковки)
96,1 g
Митний тарифний номер
74198090
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
винятки, якщо відомі
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)