UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C - Active module
2906195

VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell® Experion C300 24 V digital IOTA, right-hand version, 3 A, 120 V, conformal coating

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel pluggable 3 A fusing
Conformally-coated PCB
Per channel configuration for NO or NC contacts
Designed to be mounted on the right side of the cabinet
LED blown fuse indication