EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25
-
AC charging controller
1627743
The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB charging controller as PCB is used for charging electric vehicles at 3-phase AC networks according to IEC 61851-1, Mode 3. All charging functions, comprehensive configuration settings as well as a locking controller are already integrated.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Product type | AC charging controller |
Product family | CHARX control basic |
Application | AC charging controller for private and commercial applications (EU/CN) |
Operating mode | Stand-Alone |
Client | |
Charging mode | Mode 3, Case B + C |
Charging controllers | |
Number of charging points | 1 |
Type of charging current | AC |
Current consumption | < 1 W |
Locking release in the event of mains failure | Integrated release function of the locking actuator for disconnection of Infrastructure Plug and Infrastructure Socket Outlet |
Supply | |
Supply voltage | 230 V |
Supply voltage range | 100 V AC ... 240 V AC (nominal voltage range) |
Max. current consumption | 40 mA |
Nominal power consumption | < 1 W (No-load) |
Frequency range | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Number of digital inputs | 5 |
Frequency range | 50 Hz ... 60 Hz |
Nominal power consumption | < 0.5 W (No-load) |
Nominal current IN | ≤ 1 mA |
Nominal input voltage UN | 12 V |
Input voltage range U1 | 0 V ... 3 V (Off) |
Input voltage range U2 | 9 V ... 15 V (On) |
Digital | |
Output name | 4 digital outputs |
Connection technology | Screw connection |
Maximum output voltage | 30 V |
Maximum output current | 0.5 A (Total current for all outputs; internally supplied) |
0.6 A (Per output; externally supplied) | |
Switching | |
Output name | Relay output C1.2 |
Minimum switching capacity | 1500 VA |
Maximum switching voltage | 250 V AC (External supply) |
Max. switching current | 6 A |
Switching | |
Output name | Relay output LO+/- |
Minimum switching capacity | 24 VA |
Maximum switching voltage | 12 V (Internal supply) |
Max. switching current | 2 A |
Conductor connection | |
Connection method | Screw connection |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Interface | RS-485 |
RS-485 | |
Interface | RS-485 2-wire |
Bus system | RS-485 |
Connection method | Screw connection |
Number of interfaces | 1 |
Transmission speed | 9.6 kbps (Standard) |
Transmission speed range | 9.6 kbps ... 19.2 kbps (adjustable) |
Data flow control/protocols | Modbus/RTU (slave) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP00 |
Ambient temperature (operation) | -35 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Permissible humidity (operation) | 30 % ... 95 % |
Conformity/Approvals | |
Conformance | CE-compliant |
Standards | |
Standards/regulations | IEC 61851-1 |
Mounting type | PCB mounting |
Mounting position | any |
Артикул | 1627743 |
Пакувальна одиниця | 25 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 25 Шт. |
Код виробу | XWBBAB |
GTIN | 4055626364483 |
Маса штуки (з упаковкою) | 209 g |
Маса штуки (без упаковки) | 209 g |
Митний тарифний номер | 85371098 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) |