Автоматизація за допомогою реле переосмислена: мережева система віддаленого релейного керування з віддаленим інтерфейсом PLC-INTERFACE і Ethernet-шлюзом з багатопротокольним підключенням до системи керування
Модульна система віддаленого релейного керування PLC-INTERFACE Ethernet Gateway від Phoenix Contact з гнучким призначенням каналів оптимізує прості додатки, що мають до 56 каналів вводу/виводу. Висока гнучкість та інтуїтивна мережева інтеграція стали можливими завдяки сумісності з поширеним програмним забезпеченням для управління.
Нова система дистанційного реле забезпечує гнучку конфігурацію каналів з цифровими та аналоговими входами і виходами, а також температурними та вибухозахищеними модулями. Завдяки компактній конструкції модулі особливо добре підходять для простих застосувань з малою і середньою кількістю каналів у децентралізованих блоках керування. Дистанційна релейна система пропонує можливість оптимізації децентралізованих додатків. Цифрові та аналогові сигнали надійно реєструються, а температурні та аналогові значення точно обробляються з 10-бітною роздільною здатністю (діапазон значень 0 - 1000).
Інноваційний мережевий модуль з високопродуктивним чипсетом забезпечує багатопротокольне з'єднання, включаючи резервування Profinet Class C і S2. Інтеграція в рівень керування є інтуїтивно зрозумілою та економить час завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням для управління. Оновлення прошивки забезпечують постійне розширення функцій і оптимальну продуктивність. Завдяки 56 каналам, що налаштовуються індивідуально, рішення може бути точно адаптоване до конкретного застосування.
Сумісність системи з релейною системою PLC-Interface дозволяє легко розширювати функціональні можливості наявних систем. Ця екосистема забезпечує широкий спектр функцій, від простих реле сполучення до релейних модулів з інтегрованими автоматичними вимикачами. Гнучкість і сумісність системи дистанційного реле підтримує перспективну стратегію автоматизації для простих застосувань.