Гнучка система кріплення друкованих плат для корпусів з екструдованого профілю UM

20.02.2025
Гнучка система кріплення друкованих плат для корпусів з екструдованого профілю UM

Тримач оціночної плати EVA для корпусу з екструдованого профілю UM-BASIC і UM-PRO від Phoenix Contact — це система кріплення із гнучким регулюванням для кріплення друкованих плат різних розмірів за допомогою механічної фіксації або гвинтових з’єднань. Систему можна встановлювати на профіль UM-BASIC/-PRO 122 від Phoenix Contact.

Поперечини можна переміщати у профілі. Пристрій для утримання друкованої плати може бути індивідуально налаштований залежно від розташування отворів на друкованій платі. Це означає, що друковані плати різних розмірів і форм направляються по профілю UM. Механічна фіксація друкованої плати здійснюється за допомогою вставного або гвинтового механізму. Також можливе поєднання із друкованими платами у профілі. Тримач оціночної плати EVA для UM-BASIC і UM-PRO забезпечує високий ступінь гнучкості і дозволяє використовувати велику площу друкованої плати в невеликому монтажному просторі.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)