Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Ефективні та чітко організовані робочі місця складальників

21.05.2024
Стопор провідника для структурування провідників на робочих місцях складальників

Новий стопор провідника clipx від Phoenix Contact забезпечує високу ефективність підготовки кабелю й електромонтажу. Він був спеціально розроблений, щоб оптимізувати організацію кабелів і зробити робочі місця для ручної роботи більш наочними.

Стопор провідника clipx використовується для структурування провідників у діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм². Значно полегшується робота та організація під час підготовки кабелю й електромонтажу. Стопор провідника можна встановити на DIN-рейку NS 35 або прикрутити до монтажної панелі за допомогою гвинта із шестигранною головкою (розмір ключа 8). Таким чином, він забезпечує гнучке, але стабільне кріплення.

Провідники протягуються через стопор провідника й не можуть прослизнути назад через планки. Стопор провідника clipx можна маркувати за допомогою маркувального матеріалу UCT-TM 6 або UC-TM 6. Це робить паралельну обробку різних поперечних перерізів провідників більш прозорою і запобігатиме плутанині зі схожими поперечними перерізами. Структуроване розташування та позиціювання скорочує термін виконання роботи, оскільки суттєво зменшується час на пошук і доступ на виробництві.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)