Що таке Power-to-Gas? Технологія Power-to-Gas (PtG/P2G) сприяє енергетичному переходу, забезпечуючи стабільність мережі та підвищуючи ефективність використання джерел відновлюваної енергії.
Коротке резюме
Power-to-Gas шляхом електролізу перетворює відновлювану енергію на водень, який використовується безпосередньо або перетворюється на метан за допомогою CO₂. Ця технологія дає змогу зберігати відновлювану енергію, подавати її до газової мережі, стабілізувати електромережі та сприяти поєднанню секторів завдяки універсальному використанню газу в різних галузях промисловості.
Як працює технологія Power-to-Gas?
Процес заснований на електролізі — електротехнічному процесі, у якому електричний струм використовується для розщеплення води на молекули. Виділяється чистий водень, який є універсальним джерелом енергії. За допомогою PtG він перетворюється на метан на наступному етапі, наприклад, за допомогою CO₂, захопленого шляхом вловлювання вуглецю.
Цей процес називається метанізацією. Отриманий синтетичний газ можна подавати до наявної газової мережі або використовувати в різних промислових цілях.
Можливі сфери застосування Power-to-Gas
Одне з основних застосувань — зберігання енергії. Замість того, щоб зберігати енергію в акумуляторах, технологія Power-to-Gas дає змогу зберігати електричну енергію у вигляді водню або метану. Синтетичний метан можна використовувати для опалення та виробництва електроенергії. Водночас газ є альтернативою викопним видам палива у промисловості, оскільки його можна використовувати в тій самій інфраструктурі.
Вироблений водень також можна використовувати в різних галузях промисловості, від виробництва сталі до хімічних процесів. Він також використовується в мобільному транспорті, наприклад, для заправки автомобілів на паливних елементах, які можуть працювати без викидів.
Технологія Power-to-Gas впливає на енергетичний перехід
Power-to-Gas сприяє інтеграції джерел відновлюваної енергії до наявної енергетичної системи й забезпечує їхню цілорічну доступність. При цьому стає можливим безперешкодний зв’язок між електричною, газоподібною та мобільною формами енергії. Це сприяє стабільності електромереж і зменшує кількість відключень, наприклад, сонячних і вітропарків.
Крім того, технологія сприяє переходу до економіки без викидів, оскільки вироблені гази можуть замінити викопне паливо. PtG створює з’єднання між різними секторами енергопостачання та стимулює технологічні інновації, які підвищують ефективність виробництва та використання електроенергії.
Переваги Power-to-Gas
Замість того, щоб втрачати невикористану енергію, PtG перетворює її на придатне для використання газоподібне паливо, яке можна використовувати за потреби. Метанізація зв'язує CO₂ і перетворює його на метан, що допомагає зменшити викиди парникових газів. Водень і метан, що виробляються, можуть бути використані в різних сферах, наприклад, у промисловості, транспорті та для теплопостачання. Таким чином, технологія сприяє поєднанню секторів. Крім того, наявна мережа природного газу може бути використана для зберігання і транспортування. Уникнення дорогих інвестицій у нову інфраструктуру.
Висновок
PtG/P2G підтримує стале й перспективне енергопостачання. Технологія сприяє переходу до економіки з нульовим рівнем викидів, замінюючи викопне паливо кліматично нейтральними альтернативами і, таким чином, суттєво скорочуючи викиди парникових газів. У світлі глобальних зусиль, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату та розвиток сфери відновлюваної енергії, технологія Power-to-Gas є ключовим компонентом All Electric Society, оскільки вона забезпечує енергопостачання на засадах сталого розвитку та сприяє переходу до економіки з нульовим рівнем викидів.
Зв’яжіться з нашими експертами
Подальші матеріали
Що таке Power-to-X?
Power-to-X дозволяє зробити електроенергію з сонця та вітру стійкою та транспортабельною.
Що таке Power-to-Heat?
Power-to-Heat (PtH/P2H) описує процес, в якому надлишкова електрична енергія перетворюється на теплову. Це тепло може бути доступне для безпосереднього використання або подаватися в систему зберігання тепла.
Парк All Electric Society — ось як виглядає поєднання секторів
Гнучкість завдяки системі акумуляторних батарей та управлінню енергоспоживанням.