Історія
30.01.2025

Без друку: простота, що відповідає вимогам сталого розвитку Для нового паковання діє принцип: сірий — це новий яскравий.

Звичайна, сіра картонна коробка без друку

Коротке резюме

Чи є барвиста друкована транспортна упаковка все ще актуальною з погляду сталого розвитку й захисту клімату? Компанія Phoenix Contact відповіла на це питання для себе й перейшла на упаковку своєї продукції на міжнародному рівні на складані коробки без друку. Мінімалізм приносить відчутну економію, зокрема, енергії, води та CO₂.

Принтер із роботом для повністю автоматичного нанесення транспортних етикеток на посилки

Надалі Брендування Phoenix Contact здійснюватиметься за допомогою транспортних етикеток, які в логістичному центрі повністю автоматично наклеюються на посилки

Заява на підтримку сталого розвитку

Тим, хто діє «по-зеленому», слід уникати використання пензля із зеленою фарбою. Сталий розвиток означає радше збереження ресурсів. Саме мінімалізм дає максимальний результат. Тому барвисте друковане паковання Phoenix Contact, яке використовувалася протягом багатьох десятиліть, залишається в минулому. Минули ті часи, коли картонну упаковку для міжнародних вантажоперевезень оформлювали за допомогою яскраво-зеленого та блакитного кольорів і сигнальної лінії як впізнаваного елемента дизайну.

Дві причини переходу на більш просту систему: сталий розвиток і безпека поставок.

Функціональність важливіша за колір

Сірий — це новий яскравий із новим виглядом, що витончено справляє мінімалістичне, уніфіковане та сучасне враження. Перехід не впливає на технічні характеристики паковання, розміри та автоматизовані процеси. Насправді, у рамках власної стратегії сталого розвитку Phoenix Contact прагне підвищити ефективність використання ресурсів і зменшити викиди CO₂. «Паковання без друку добре підходить для циклів переробки, оскільки фарба більше не призводить до забруднення», — пояснює Крістін Шлікер, керівниця проєкту у сфері логістики на головному майданчику в Бломбергу.

Логістична лінія для обробки посилок

Паковання без друку спрощує глобальні логістичні процеси

Краща глобальна доступність

Крім того, транспортну упаковку без складного брендування можна легше використовувати за межами Phoenix Contact , що в кінцевому підсумку зменшує потребу в пакувальному матеріалі.

З погляду доступності матеріалів, складані коробки без друку доставляються на міжнародному ринку швидше, і найголовніше — вони також доступні на місцевому ринку. Крістін Шлікер: «Нам не потрібно турбуватися про те, де і чи є в країні друкарня для нашого матеріалу, яка може виготовити гофрокартон у потрібних нам кольорах».

Співробітник показує поряд кольорову та сіру упаковки

Сірий — це новий яскравий: «Функціонально в упаковці нічого не змінюється», — каже Крістін Шлікер

Довше утримування упаковки в циклі обігу

А де ж ідентичність бренду? Та навіть після переходу вироби Phoenix Contact не залишаться без логотипу. Компанія зі Східної Вестфалії-Ліппе використовує для цього транспортну етикетку. Її можна легко наклеїти пізніше. «Це було непросте рішення для нас», — згадує Луїза Зоннтаґ із відділу маркетингу логістики.

Навіть у контексті B2B «упаковка — це не лише функціональність, але й емоції». Проте хороші відчуття та імідж бренду можна досягти й тим, що пакувальний матеріал більше не розглядається як відходи. «Ми хочемо, щоб упаковка довше залишалася в обігу завдяки можливості її повторного використання. І заради цієї мети ми готові йти на компроміси», — з усмішкою додає Луїза Зоннтаґ.

Висновок

Новий дизайн упаковки, який дозволяє відмовитися від дорогого друку, є чудовим прикладом того, як сталий розвиток, економічна ефективність і безпека поставок можуть бути гармонізовані на користь захисту клімату. Варто визнати: відмова від усталених елементів дизайну — зокрема корпоративного стилю — вимагає сміливості та переконливості. Але якщо ви хочете діяти на засадах сталого розвитку, вам варто усвідомити, що ідентичність бренду формується через якість виробів і сервісу, а не завдяки привабливому оформленню упаковки.

Автор: Thorsten Sienk

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали