Міцні круглі з’єднувачі для передачі сигналів та живлення Маленькі чи великі, прямі чи кутові, залиті або для монтажу на місці: ці та інші круглі з’єднувачі входять до асортименту продукції компанії Phoenix Contact.

Міцні круглі з’єднувачі для передачі сигналів та живлення

Переваги

  • Надійна експлуатація завдяки міцній конструкції та високоякісним матеріалам
  • Швидке й надійне під’єднання на чверть оберту за допомогою швидкої системи фіксації ONECLICK
  • Безперебійна передача сигналів за допомогою з’єднувачів, які відповідають вимогам щодо EMC
  • Велика кількість полюсів і потужність — з 19 полюсами для передачі сигналів та живлення до 70 А
Круглі з’єднувачі M23 для монтажу

Круглі з’єднувачі M23 для монтажу

Міцні з’єднувачі M23 для передачі сигналів доступні у варіантах із 6–19-полюсами з високим рівнем електромагнітної сумісності та обтискним з’єднанням. Крім того, можлива комплектація механічним кодуванням і швидкою системою фіксації ONECLICK.

Залиті круглі з’єднувачі

Залиті круглі з’єднувачі

Використовуйте для своєї системи три різні типорозміри

  • M17 прямого типу з кількістю полюсів до 17 для передачі сигналів і до 9 полюсів для передачі живлення до 20 А

  • M23 прямого чи кутового типу з кількістю полюсів до 17 для передачі сигналів і 6 або 8 полюсами для передачі живлення до 30 А. Вироби кутового типу можуть повертатися більше ніж на 240°.

  • M40 прямого типу із 6 або 8 полюсами для передачі живлення до 70 А

Оптимальне проведення кабелів за допомогою круглих з’єднувачів M23

Оптимальне проведення кабелів

Вперше можливість повертання: кутові круглі з’єднувачі M23 вперше можна повертати більш ніж на 240°. Це забезпечує можливість оптимального проведення кабелів залежно від особливостей обладнання.

Швидкий монтаж завдяки швидкій системі фіксації Oneclick

Швидкий монтаж

Завдяки швидкій системі фіксації ONECLICK від Phoenix Contact ви круглі з’єднувачі можна монтувати в одну чверть оберту. Так можна значно скоротити час монтажу.