Закупівлі Ми надаємо вам усі дані про терміни та вартість доставки в режимі реального часу, щоб забезпечити повну прозорість процесу закупівель. Таким чином, ви можете ефективно узгодити свою логістику з вимогами виробництва.

Людина за столом з DIN-рейкою у руці

Дані в реальному часі для замовлень у виробництві шаф керування

Світовий попит на шафи керування неухильно зростає разом з глобальною електрифікацією. Такий розвиток подій створює дедалі більше навантаження на виробничі потужності у виробництві шаф керування. Налагоджені ланцюги постачання та безперебійні процеси замовлення особливо важливі в часи підвищення рівня складності та нестачі часу.

Наше програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER дозволяє робити замовлення в режимі реального часу. Наскільки різними є сфери бізнесу наших клієнтів, настільки ж гнучкий наш асортимент, пристосований до ваших потреб. Завдяки нашим індивідуальним послугам ми допоможемо вам подолати піки замовлень і задовольнити ваші індивідуальні вимоги.

Переваги ефективних закупівель

[x]- Просто замовлення з програмного забезпечення для інженерного проєктування через зв’язок з магазином з інформацією про ціну, наявність та відповідні альтернативи в режимі реального часу

  • Просте та гнучке замовлення маркувальних матеріалів через вебсайт Phoenix Contact
  • Плановані виробничі процеси завдяки оптимізованому за часом постачання асортименту продукції
  • Своєчасне постачання готових до монтажу клемних колодок
COMPLETE line
Рішення для шаф керування

COMPLETE line — це комплексний асортимент продукції для всіх функцій вашої шафи керування та польової установки. Ознайомтеся з узгодженим асортиментом зі стандартизованим дизайном, інтуїтивно зрозумілим управлінням і уніфікованим приладдям.

Дізнатися більше
Рішення для шаф керування

Зменште навантаження на спеціалістів, порайтеся з піками замовлень та підвищуйте доступність складу. Ми розробляємо ефективні процеси, пропонуємо гнучкі рішення і є вашим надійним партнером від запиту цінової пропозиції до доставки.

Франк Векер - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Виготовлення на замовлення
Експерт з індивідуальних послуг: Франк Векер
Рішення для підвищення ефективності
Механічна обробка

Дізнайтеся, як можна значно скоротити термін виконання і витрати на механічну обробку за допомогою ефективно організованих робочих процесів з цифровою підтримкою.

Докладніше про механічну обробку
Працівник з відрізаною DIN-рейкою перед верстаком з різаком для DIN-рейок і монітором