Механічна обробка У виробництві шаф керування все ще часто застосовується механічна обробка. Але навіть під час здійснення цих ручних завдань ви скорочуєте термін виконання і витрати завдяки ефективно розробленим робочим етапам.

Працівник ріже DIN-рейку на робочому місці за допомогою різака для DIN-рейок

Ефективне проєктування ручних процесів

Ефективно організовані робочі місця та робочі процеси забезпечують значну економію часу та коштів на виконання ручних робіт, таких як механічна обробка DIN-рейок і кабель-каналів. Водночас виробнича документація в цифровому вигляді з програмного забезпечення для інженерного проєктування зводить до мінімуму помилки і забезпечує чіткий потік всіх замовлень. Крім того, наш узгоджений, масштабований асортимент інструментів забезпечує оптимальну ергономічність.

Переваги ефективної механічної обробки під час виробництва шаф керування

  • Скорочення термінів виконання і витрат завдяки ефективно організованому робочому процесу із цифровою підтримкою
  • Всі виробничі документи доступні в будь-який час завдяки наданню цифрових даних безпосередньо з програмного забезпечення для інженерного проєктування
  • Швидкі, чисті та безпечні робочі процеси завдяки роботі без стружки та задирок за допомогою різальних інструментів для DIN-рейок і кабель-каналів
Модульні системи робочого місця clipx BASIC line

Модульні системи робочого місця Для ефективних процесів у виробництві шаф керування

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи. Завдяки можливості масштабування приладдя можна інтегрувати у наявні робочі місця або поєднати з нашими ергономічними базовими робочими станціями. Це дає можливість оснастити робочі місця відповідно до ваших потреб. Завдяки модульній системі системи робочого місця можна в будь-який час гнучко налаштовувати під конкретні вимоги або розширювати, наприклад, за допомогою програмного забезпечення.

Система робочого місця для механічної обробки

Базова робоча станція clipx BASIC line для механічної обробки
Система робочого місця з різаком для DIN-рейки для механічної обробки
Людина ріже DIN-рейки на системі робочого місця для механічної обробки
Базова робоча станція clipx BASIC line для механічної обробки

Базова робоча станція оснащена тримачем, наприклад, для кріплення планшета чи монітора, який можна гнучко регулювати за висотою. Під стільницею також є висувна шухляда. У нижній секції є місце для зберігання різноманітних DIN-рейок або кабельних каналів завдовжки до 2 метрів. Наявні на рамі тримачі забезпечують надійну фіксацію. У верхній частині робочої станції є ще одна поверхня для зберігання.

До виробу
Система робочого місця з різаком для DIN-рейки для механічної обробки

Швидко й легко поєднуйте базову робочу станцію з відповідним приладдям та інструментами. За допомогою наших різаків для профілю та шин ви можете різати стандартні DIN-рейки та кабельні канали не тільки швидко та точно, але й без стружки та задирок. Оптимізоване співвідношення важелів забезпечує комфортну роботу. Тримач для напоїв, який можна просто прикріпити до рами, зробить ваше робоче місце охайним і організованим. Це дає вам оптимізоване та чисте робоче місце для ручної механічної обробки з невеликими зусиллями.

До списку продукції
Людина ріже DIN-рейки на системі робочого місця для механічної обробки

Досягніть більшої ефективності в механічній обробці завдяки розширенню системи робочого місця. Всі виробничі документи та замовлення можна в будь-який час вивести на монітор. Надання даних у цифровому вигляді допомагає зменшити кількість помилок і скоротити термін виконання. Використання нашого блоку нульового різання для ручного різання перфорованої DIN-рейки заощаджує ще більше часу. Блок нульового різання забезпечує швидке та відтворюване нульове різання за допомогою лише одного налаштування і без трудомістких повторних вимірювань, що забирають багато часу. За допомогою нашого термодрукуючого принтера THERMOMARK ROLL 2.0 можна маркувати оброблені DIN-рейки та кабельні канали етикетками безпосередньо на робочому місці. Це означає, що виконані замовлення можуть бути чітко призначені, незважаючи на розбіжності в замовленнях.

До списку продукції
Різак для DIN-рейок і монітор з програмним забезпеченням для допомоги працівнику на робочому столі

Ефективне виробництво з програмним забезпеченням для допомоги працівникам

Автоматично створюйте цифрову виробничу документацію на основі даних, отриманих під час проєктування. Використовуючи наше програмне забезпечення для допомоги працівникам, ви можете значно підвищити ефективність: програма вибирає необхідні дані з вашого проєкту ECAD і відображає їх у наочному вигляді. Крім того, програмне забезпечення крок за кроком проводить вас через процедуру обробки і, таким чином, зменшує джерела помилок і час пошуку, як порівняти з використанням звичайних паперових документів.

Наші ергономічні ручні та ефективні автоматичні інструменти забезпечують безпеку технологічного процесу на вашому виробництві та розвантажують ваших працівників.

Єнс Фрішемайєр - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Керування продукцією — інструменти
Експерт із ручних і автоматичних інструментів: Єнс Фрішемайєр
Рішення для підвищення ефективності
Комплектування

Дізнайтеся, як ефективно комплектувати DIN-рейки на вашому виробництві шаф керування, незважаючи на велику різноманітність компонентів і відмінності в проєктах. Це суттєво скорочує час обробки та зменшує кількість помилок.

Докладніше про комплектування
Клемний блок фіксують на DIN-рейці на робочому місці для комплектування