Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Приклад застосування для модернізації систем залізничної інфраструктури

Електронний пост централізації стрілок і сигналів з релейною технікою на залізничному переїзді

Об’єднання в мережу електронного посту централізації стрілок і сигналів з релейною технікою на залізничному переїзді

В рамках поступової модернізації залізничної інфраструктури може виникнути ситуація, коли наявний релейний пост централізації стрілок і сигналів буде замінено на електронний, але залізничний переїзд залишиться з релейною технологією. У такому разі релейна та цифрова техніка мають працювати спільно. Це зокрема висуває високі вимоги до обміну даними.

Компанія Phoenix Contact вирішує це завдання за допомогою модульного та простого зв’язку за стандартом SIL 3 через стандартизовані шинні системи, які також надійно працюють на великих відстанях понад 6,5 км.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Автоматизація та технології обміну даними

Автоматизація та технології обміну даними для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: