Контролери для завдань із діагностування й технічного обслуговування

Контролери для завдань із діагностування й технічного обслуговування

Для того щоб комп’ютер централізації стрілок і сигналів, який відповідає за безпеку, залишався незалежним і не завантажувався додатковими завданнями, для завдань діагностування та технічного обслуговування зазвичай використовують окремі, незахищені контролери та модулі вводу/виводу. До них висувають цілу низку високих вимог: до них належить висока експлуатаційна готовність і стійкість до електромагнітних завад. Крім того, може знадобитися розширений температурний діапазон і лакування друкованих плат, якщо компоненти використовуються в блоках керування просто неба. Система вводу/виводу Axioline підходить для цього якнайкраще. Вона відповідає високим вимогам щодо електромагнітної сумісності та стійкості до атмосферних впливів. Контролери лінійки PLCnext Control створені на основі відкритої платформи, тому їх можна програмувати як мовою IEC 61131-3, так і мовою високого рівня.

Комутатор для залізничної галузі

Комутатори для промислового Ethernet

Контролери, які використовуються для діагностики та потреб технічного обслуговування, об’єднані в загальну мережу через власні мережі обміну даними, керування якими здійснюється окремо від пов’язаної з безпекою інфраструктури обміну даними. До характеристик експлуатаційної готовності, електромагнітної сумісності та стійкості до атмосферних впливів діють схожі вимоги, що й до технології керування. Що б ви не шукали — керовані чи некеровані комутатори з оптоволоконним чи мідним з’єднанням — у нас знайдеться потрібне рішення.

Захисний маршрутизатор mGuard

Технологія mGuard Безпека для мережі

Через зростання мережевої взаємодії систем керування та автоматизації з Інтернетом мережі дедалі частіше зазнають кібератак. Тому вимоги щодо безпеки набувають дедалі більшого значення. Ми пропонуємо нашу технологію mGuard — рішення у сфері безпеки, яке можна просто інтегрувати у свою систему. Основою нашої системи є наші захисні маршрутизатори mGuard. Вони мають спеціальну функцію брандмауера. Із mGuard Secure Cloud ви отримуєте додаткову систему для простого та безпечного виконання дистанційного технічного обслуговування.

Медіаконвертери для оптоволоконних мереж

Медіаконвертери для оптоволоконних мереж

Оптоволоконні технології особливо добре підходять для обміну даними в сигналізаційній техніці, оскільки гарантують максимальну відстань передавання в поєднанні з високою швидкістю передачі даних. Для інтеграції ваших мідних інтерфейсів до оптоволоконних мереж передачі даних просто скористайтеся нашими медіаконвертерами для оптоволоконних мереж. Для моніторингу використовуйте безпотенційний контакт перемикання, який сигналізує про зниження якості оптичної передачі.