Рішення для перемикання в тестовому режимі для переходу між постами централізації стрілок і сигналів

Приклад застосування для модернізації систем залізничної інфраструктури

Перемикання в тестовому режимі між старим і новим постом централізації стрілок і сигналів

Перемикання в тестовому режимі під час переходу між старим і новим постом централізації стрілок і сигналів

Під час переходу з класичного посту централізації стрілок і сигналів на цифровий, обладнання нового посту централізації стрілок і сигналів зазвичай розгортається паралельно до наявної системи. Після ретельної перевірки нової системи вона перемикається на пристрої зовнішньої системи. Це виконується або один раз із негайною експлуатацією нової системи та демонтажем старої, або декілька разів як пробна експлуатація під час нічного неробочого часу. У разі пробної експлуатації в нічний неробочий час для денної роботи пост централізації стрілок і сигналів потрібно знову перемкнути на стару установку. Це означає, що може бути потрібно декілька разів перемикатися між старою та новою системою, доки нову систему не буде повністю успішно випробувано й остаточно введено в експлуатацію.

Для таких перемикань між старою та новою системами потрібні електромеханічні пристрої, які після остаточного введення в експлуатацію можуть бути встановлені назад без втручання у схему електромонтажу, як, наприклад, клеми з розмикачем компанії Phoenix Contact.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Технологія з’єднання для залізничної інфраструктури

Технологія з’єднання для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: