Джерела електричного живлення для централізації постів стрілок і сигналів, а також залізничних колій

Приклад застосування для експлуатаційної готовності систем у залізничній інфраструктурі

Джерела електричного живлення для вимог залізниці

Наш асортимент джерел електричного живлення для ваших вимог залізниці

Із переходом від релейних постів централізації стрілок і сигналів до електронних і цифрових постів централізації стрілок і сигналів з’являються нові вимоги до рішень з енергопостачання. Потрібна, наприклад, наявність електронних блоків передавання сигналів LEU (Lineside Electronic Units), або традиційна техніка управління й безпеки (LST) зберігається для резервування. Іноді необхідно інтегрувати резервні варіанти подачі живлення з різних джерел, наприклад, з електромережі та контактного проводу, або знайти рішення, які однаково підходять для встановлення всередині приміщення та просто неба.

Досі блоки електричного живлення розроблялися для централізованих систем посту централізації стрілок і сигналів. В результаті в минулому часто використовувалися неадекватні пристрої, які не відповідали промисловим стандартам, особливо з точки зору їхньої надійності та типу.

Компанія Phoenix Contact розробила рішення для електричного живлення, які поєднують у собі компактний тип конструкції та надійність, відповідають високим вимогам сигналізаційної техніки та відповідним залізничним стандартам, а також характеризуються стійкістю до перешкод і впливів навколишнього середовища.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Джерела електричного живлення

Джерела електричного живлення для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: