Захист систем обміну даними від несанкціонованого доступу
Приклад застосування для безпечної роботи залізниці
Захист системних мереж в сигналізаційній техніці від несанкціонованого доступу
Із просуванням оцифрування розгортається дедалі більше мереж зв’язку та обміну даними, зокрема й у залізничній інфраструктурі. Навіть якщо вони розташовані не на життєво важливій ділянці техніки управління й безпеки, але використовуються для віддаленої діагностики чи віддаленого моніторингу енергосистем і установок, ці мережі мають бути захищені від несанкціонованого доступу. Це пов’язано з тим, що, з одного боку, ці системи також необхідні для безперебійної роботи залізниці, а з іншого боку, доступ до життєво важливих систем можна отримати через вторинні системи.
Посилення децентралізації архітектури системи ще більше ускладнює її надійний захист. Мережі передачі даних широко розгалужені — іноді навіть сягають зовнішніх об’єктів, і не кожна частина системи, інтегрованої в мережу, може бути захищена від несанкціонованого доступу на місці.
Захисні маршрутизатори від Phoenix Contact утворюють основу безпеки вашої інфраструктури та забезпечують необхідний захист від несанкціонованого доступу — як централізовано, так і децентралізовано.
Автоматизація та технології обміну даними для залізничної інфраструктури
Докладніше про відповідну продукцію: