Енергопостачання для електронних і цифрових постів централізації стрілок і сигналів
Приклад застосування цифрової трансформації у залізничній інфраструктурі
Забезпечення струмом електронних і цифрових постів централізації стрілок і сигналів
Класичні пости централізації стрілок і сигналів мають централізовану архітектуру — як з погляду передачі даних, так і з погляду енергопостачання. Проте із просуванням оцифрування залізничної інфраструктури зростає кількість децентралізованих модулів, які також потребують електричного живлення. Рішення для електропостачання децентралізованих установок створюють особливі проблеми з погляду концепції резервування і рівня напруги: необхідна напруга живлення має бути доступна кінцевим пристроям без втрат і переривань навіть на великих відстанях.
Phoenix Contact пропонує стандартизовані вироби (COTS) замість дорогих спеціалізованих рішень. Для задоволення індивідуальних вимог до систем живлення наші блоки живлення можуть бути виконані у вигляді модульних рішень.
Джерела електричного живлення для залізничної інфраструктури
Докладніше про відповідну продукцію: