Збирання, обробка та надання за потребою діагностичної інформації щодо стану системи
Приклад застосування цифрової трансформації у залізничній інфраструктурі
Цілеспрямоване збирання та обробка діагностичної інформації
З розвитком децентралізованої залізничної інфраструктури діагностика й технічне обслуговування обладнання, що експлуатується, стає складнішим, оскільки обладнання розподіляється на всій ділянці й більше не зв’язується між собою на центральному пості централізації стрілок і сигналів. Дистанційна діагностика та дистанційне технічне обслуговування — перевірені засоби для того, щоб підтримувати витрати на контроль стану пристроїв на якомога нижчому рівні. Проте потік даних, що надходить на пульт управління, також має бути оброблений. Для здійснення віддаленого моніторингу, діагностики та профілактичного технічного обслуговування дійсно економічним способом, більш ефективним є попередня обробка децентралізовано зібраних даних, а також децентралізована передача в центр управління тільки відповідних даних.
Продукція Phoenix Contact допоможе вам налаштувати таку економічну дистанційну діагностику за допомогою програмного забезпечення для широкого спектру систем, інтерфейсів і протоколів зв’язку. Можливе також просте під’єднання до ваших власних баз даних.
Автоматизація та технології обміну даними для залізничної інфраструктури
Докладніше про відповідну продукцію: