Оснащення систем сигналізаційної техніки блискавкозахистом з урахуванням аспектів безпеки

Приклад застосування для безпечної роботи залізниці

Системи сигналізаційної техніки з захистом від перенапруг

Захист від перенапруг для залізничних систем сигналізаційної техніки

Із впровадженням електронних і цифрових постів централізації стрілок і сигналів (ESTW і DSTW) в залізничну інфраструктуру в техніці управління й безпеки використовується дедалі чутливіші електронні пристрої. Щоб захистити їх від розрядів блискавки та перехідних перенапруг, встановлюються пристрої захисту від перенапруг, які виконують функцію блискавкозахисту. Оскільки блискавкозахист вводиться безпосередньо в сигнальні контури, потрібно обов’язково брати до уваги аспекти безпеки.

Пристрої захисту від перенапруг мають залишатися без зворотної дії, тобто працювати з нейтральним імпедансом у паралельному контурі до всіх сигнальних ліній. Необхідну для цього енергію не можна забирати з сигнального контуру. Індикація стану має працювати незалежно від стану сигналу. Заборонені будь-які аварійні струми, які так чи інакше загрожують роботі. Встановлення та демонтаж пристроїв захисту від перенапруг не мають призводити до переривання сигнального контуру, тобто не має порушуватися поточна робота. Для створення сертифіката безпеки виробник має надати відповідні параметри.

Компанія Phoenix Contact пропонує рішення, які відповідають цим вимогам і узгоджуються з відповідною Директивою DB 819.0808 компанії Deutsche Bahn.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Блискавкозахист і захист від перенапруг для залізничної інфраструктури

Блискавкозахист і захист від перенапруг для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: